TV.S 335

TV.S 335

  • 金属製エンクロージャ
  • 耐油・ベンジン
  • アクチュエータ・ヘッドは、4×90°でセット可
  • 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • アクチュエータ軸は360°回転可
製品タイプの説明:

TV(1)S 335-(2)Z-(3)


(1)
8シャフト穴 Ø 8 mm
10シャフト穴 Ø 10 mm

(2)
022 NC接点
033 NC接点
111 NO 接点 / 1 NC 接点
121 NO 接点/2 NC 接点

(3)
なしケーブル引込口: M20
NPTケーブル引込口 NPT 1/2"
STAコード化付きM12コネクター (注意! EN 60204-1に基づき、コネクター付きのバージョンは、PELV回路でのみ使用しなければなりません。)
ST-2310B-コード化付きM12 コネクター (注意! EN 60204-1に基づき、コネクター付きのバージョンは、PELV回路でのみ使用しなければなりません。)
G24LED付き(1 NO/1 NCバージョンでのみ対応)
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。

スイッチ素子

TV10S 335-02Z-M20

品番 101157473

Safety Hinge switch

製品へ

TV10S 335-03Z

品番 101179253

Safety Hinge switch

製品へ

TV10S 335-11Z-M20

品番 101160104

Safety Hinge switch

製品へ

TV10S 335-12Z

品番 101179252

Safety Hinge switch

製品へ

TV8S 335-11Z-M20

品番 101155141

Safety Hinge switch

製品へ

TV8S 335-02Z-M20

品番 101168631

Safety Hinge switch

製品へ

TV8S 335-03Z

品番 101179251

Safety Hinge switch

製品へ

TV8S 335-12Z

品番 101179250

Safety Hinge switch

製品へ