TV.S 355
- 金属製エンクロージャ
- 耐油・ベンジン
- アクチュエータ・ヘッドは、4×90°でセット可
- 66,7 mm x 107 mm x 65,3 mm
- アクチュエータ軸は360°回転可
製品タイプの説明: TV(1)S 355-(2)Z-(3) |
(1) | |
8 | シャフト穴 Ø 8 mm |
10 | シャフト穴 Ø 10 mm |
(2) | |
02 | 2 NC接点 |
03 | 3 NC接点 |
11 | 1 NO 接点 / 1 NC 接点 |
12 | 1 NO 接点/2 NC 接点 |
(3) | |
なし | ケーブル引込口: M20 |
NPT | ケーブル引込口 NPT 1/2" |
ST | Aコード化付きM12コネクター (注意! EN 60204-1に基づき、コネクター付きのバージョンは、PELV回路でのみ使用しなければなりません。) |
ST-2310 | B-コード化付きM12 コネクター (注意! EN 60204-1に基づき、コネクター付きのバージョンは、PELV回路でのみ使用しなければなりません。) |
G24 | LED付き(1 NO/1 NCバージョンでのみ対応) |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
安全接点数
システムコンポーネント
アクセサリー