TZ/COF/HIS.1
品番:
131022351
- 可動式アクチュエータ
注文データ
Product type description |
TZ/COF/HIS.1 |
部品番号(注文番号) |
131022351 |
EAN(欧州部品番号) |
8905236105975 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
一般データ
総重量 |
80 g |
機械的データ
動作半径、最小 |
400 mm |
アクチュエーター |
柔軟な |
Actuator mounted |
at the back |
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing miscellaneous
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/03/29 12:16