TZFCWN24VDC

品番: 131053935

Downloads

eプラン データ
CADENAS CADデータ
SISTEMA データ
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • ロック時引き抜き強度 1500 N

注文データ

Product type description

TZFCWN24VDC

部品番号(注文番号)

131053935

EAN(欧州部品番号)

8905236105623

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

一般データ

規格

BG-GS-ET-19

EN IEC 60947-5-1

Coding level according to EN ISO 14119

Low

アクティブ原理

電気機械式

ハウジング 材質

グラスファイバー強化熱可塑性樹脂

接点材質、電気的

総重量

480 g

一般データ - 仕様

スプリングロック

Yes

緊急解除

Yes

動作方向の数

4

補助接点数

2

安全接点数

2

安全性評価

規格

EN ISO 13849-1

Mission time

20 年

安全性評価 - 安全出力

B10D NC接点

2,000,000 操作

B10D NO接点

1,000,000 操作

機械的データ

機械的寿命、最小

1,000,000 操作

EN ISO 14119 に準拠したクロック時引抜強度

1,500 N

ラッチ力

20 N

強制開離距離

3.5 mm

強制開離力、最小

20 N

作動速度, 最大

0.3 m/s

機械的データ - 電気機械式

端子 コネクター

ネジ端子

ケーブル断面積、最小

1 x 0.5 mm²

ケーブル断面積, 最大

1 x 1.5 mm²

Note (Cable section)

All indications including the conductor ferrules.

機械的データ - 寸法

センサー長

41 mm

センサーの幅

129 mm

センサーの高さ

92.5 mm

環境条件

保護等級

IP65

IP67

使用周囲温度、最小

+0 °C

使用周囲温度、最大

+50 °C

環境条件 - 絶縁値

定格絶縁電圧

250 V

定格インパルス耐電圧

2.5 kV

電気的データ

熱試験電流

4 A

定格制御電圧

24 VDC

EN 60947-5-1 に基づく要求定格短絡電流

1,000 A

消費電力、最大

8.5 W

スイッチ原理

スローアクション

Electrical data - Safety contacts

Voltage, Utilisation category AC-15

230 VAC

Current, Utilisation category AC-15

4 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

4 A

Electrical data - Auxiliary contacts

Voltage, Utilisation category AC-15

230 VAC

Current, Utilisation category AC-15

4 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

4 A

その他のデータ

注意 (アプリケーション)

スライド式ガード

取り外し可能なガード

ヒンジ式ガード

納入品目

納入時同梱

The actuator TZ/CO is included in delivery.

言語フィルター

UKCA Declaration of Conformity

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください


シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2022/12/05 22:05