TZFW.NEM3OE24VDC
- 熱可塑性樹脂性ケース
- ロック時引き抜き強度 1500 N
注文データ
Product type description |
TZFW.NEM3OE24VDC |
部品番号(注文番号) |
131177980 |
EAN(欧州部品番号) |
8905236102363 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
一般データ
規格 |
BG-GS-ET-19 EN IEC 60947-5-1 |
Coding level according to EN ISO 14119 |
Low |
アクティブ原理 |
電気機械式 |
ハウジング 材質 |
グラスファイバー強化熱可塑性樹脂 |
総重量 |
450 g |
一般データ - 仕様
スプリングロック |
Yes |
動作方向の数 |
4 |
補助接点数 |
1 |
安全接点数 |
3 |
安全性評価
規格 |
EN ISO 13849-1 |
Performance Level, up to |
c |
EN ISO 13849に準拠したカテゴリー |
1 |
B10D Normally-closed contact (NC) |
2,000,000 操作 |
Note |
Electrical life on request. |
B10D Normally-open contact (NO) |
1,000,000 操作 |
Note |
at 10% Ie and ohmic load |
Mission time |
20 年 |
安全性評価 - 障害の除外
Please note: |
Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed. |
Performance Level, up to |
d |
Category |
3 |
Note |
for 2-channel use and with suitable logic unit. |
Mission time |
20 年 |
安全性評価 - ガードロック
Performance Level, up to |
e |
Note (Performance Level) |
Information for the safety classification of the guard locking function is documented in the "Operating instructions" or in the "Operation and mounting" instructions. |
機械的データ
機械的寿命、最小 |
1,000,000 操作 |
EN ISO 14119 に準拠したクロック時引抜強度 |
1,500 N |
ラッチ力 |
20 N |
強制開離距離 |
3.5 mm |
Positive break force per NC contact, minimum |
20 N |
強制開離力、最小 |
20 N |
作動速度, 最大 |
0.3 m/s |
取り付け |
ネジ |
Type of the fixing screws |
3x M6 |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum |
0.8 Nm |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum |
0.8 Nm |
機械的データ - 電気機械式
ケーブル引込口 |
1 x M20 x 1,5 |
端子 コネクター |
ネジ端子 |
ケーブル断面積、最小 |
1 x 0.5 mm² |
ケーブル断面積, 最大 |
1 x 1.5 mm² |
Note |
All indications including the conductor ferrules. |
機械的データ - 寸法
センサー長 |
41 mm |
センサーの幅 |
129 mm |
センサーの高さ |
92.5 mm |
環境条件
保護等級 |
IP65 IP67 |
Ambient temperature |
+0 ... +50 °C |
Note (Relative humidity) |
non-condensing non-icing |
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 |
250 VAC |
定格インパルス耐電圧 |
2.5 kV |
電気的データ
熱試験電流 |
4 A |
定格制御電圧 |
24 VDC |
EN 60947-5-1 に基づく要求定格短絡電流 |
1,000 A |
消費電力、最大 |
8.5 W |
スイッチ原理 |
スローアクション |
開閉頻度 |
1,200 /h |
接点材質、電気的 |
銀 |
電気的データ - ソレノイド制御
Magnet switch-on time |
100 % |
Test pulse duration, maximum |
5 ms |
Test pulse interval, minimum |
50 ms |
Electrical data - Safety contacts
Voltage, Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
4 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
4 A |
Electrical data - Auxiliary contacts
Voltage, Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
4 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
4 A |
その他のデータ
注意 (アプリケーション) |
スライド式ガード 取り外し可能なガード ヒンジ式ガード |
納入品目
納入時同梱 |
The actuator TZ/CO is included in delivery. |
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
EU Declaration of Conformity |
Original | Schmersal India Private Limited G-7/1, MIDC, Ranjangaon Tal. Shirur, Dist. Pune – 412 220 Maharashtra India Internet: www.schmersal.in |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | TZM / TZF |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN ISO 14119:2013 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Pune, November 14, 2022 |
Authorised signature Sagar Jeevan Bhosale Managing Director |
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/04/20 9:08