TZFWS24VDC

品番: 131022605

Downloads

eプラン データ
CADENAS CADデータ
SISTEMA データ
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • ロック時引き抜き強度 1500 N

注文データ

Product type description

TZFWS24VDC

部品番号(注文番号)

131022605

EAN(欧州部品番号)

8905236105951

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

一般データ

規格

BG-GS-ET-19

EN IEC 60947-5-1

Coding level according to EN ISO 14119

Low

アクティブ原理

電気機械式

ハウジング 材質

グラスファイバー強化熱可塑性樹脂

総重量

480 g

一般データ - 仕様

スプリングロック

Yes

手動解除

Yes

動作方向の数

4

補助接点数

1

安全接点数

2

安全性評価

規格

EN ISO 13849-1

Performance Level, up to

c

EN ISO 13849に準拠したカテゴリー

1

B10D Normally-closed contact (NC)

2,000,000 操作

Note

Electrical life on request.

B10D Normally-open contact (NO)

1,000,000 操作

Note

at 10% Ie and ohmic load

Mission time

20 年

安全性評価 - 障害の除外

Please note:

Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed.

Performance Level, up to

d

Category

3

Note

for 2-channel use and with suitable logic unit.

Mission time

20 年

安全性評価 - ガードロック

Performance Level, up to

e

Note (Performance Level)

Information for the safety classification of the guard locking function is documented in the "Operating instructions" or in the "Operation and mounting" instructions.

機械的データ

機械的寿命、最小

1,000,000 操作

EN ISO 14119 に準拠したクロック時引抜強度

1,500 N

ラッチ力

20 N

強制開離距離

3.5 mm

Positive break force per NC contact, minimum

20 N

強制開離力、最小

20 N

作動速度, 最大

0.3 m/s

取り付け

ネジ

Type of the fixing screws

3x M6

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum

0.8 Nm

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum

0.8 Nm

機械的データ - 電気機械式

ケーブル引込口

1 x M20 x 1,5

端子 コネクター

ネジ端子

ケーブル断面積、最小

1 x 0.5 mm²

ケーブル断面積, 最大

1 x 1.5 mm²

Note

All indications including the conductor ferrules.

機械的データ - 寸法

センサー長

41 mm

センサーの幅

129 mm

センサーの高さ

92.5 mm

環境条件

保護等級

IP65

IP67

Ambient temperature

+0 ... +50 °C

Note (Relative humidity)

non-condensing

non-icing

環境条件 - 絶縁値

定格絶縁電圧

250 VAC

定格インパルス耐電圧

2.5 kV

電気的データ

熱試験電流

4 A

定格制御電圧

24 VDC

EN 60947-5-1 に基づく要求定格短絡電流

1,000 A

消費電力、最大

8.5 W

スイッチ原理

スローアクション

開閉頻度

1,200 /h

接点材質、電気的

電気的データ - ソレノイド制御

Magnet switch-on time

100 %

Test pulse duration, maximum

5 ms

Test pulse interval, minimum

50 ms

Electrical data - Safety contacts

Voltage, Utilisation category AC-15

230 VAC

Current, Utilisation category AC-15

4 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

4 A

Electrical data - Auxiliary contacts

Voltage, Utilisation category AC-15

230 VAC

Current, Utilisation category AC-15

4 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

4 A

その他のデータ

注意 (アプリケーション)

スライド式ガード

取り外し可能なガード

ヒンジ式ガード

納入品目

納入時同梱

The actuator TZ/CO is included in delivery.

Note

Note (Manual release)

For manual release using triangular key M3 (included in delivery)

言語フィルター

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください

Diagram

EU適合宣言書 LOG_COM_lo1de01s
OriginalSchmersal India Private Limited
G-7/1, MIDC, Ranjangaon
Tal. Shirur, Dist. Pune – 412 220
Maharashtra
India
Internet: www.schmersal.in
宣言:ここに、以下に述べるコンポーネントが、その基本設計と構造に於いて、適用可能な欧州指令に適合している事を宣言する。
Name of the component:TZM / TZF
タイプ:型式記号参照
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
関連指令:2006/42/EC機械指令
 2011/65/EURoHS指令
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN ISO 14119:2013
技術文書の責任者Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Pune, November 14, 2022
  GRA_SIG_ksig-y36
 Authorised signature
Sagar Jeevan Bhosale
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:Schmersal India Private Limited
G-7/1, MIDC, Ranjangaon
Tal. Shirur, Dist. Pune - 412 220
Maharashtra
India
Internet: www.schmersal.in
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:TZM / TZF
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Pune, November 16, 2022
  GRA_SIG_ksig-y36
 Authorised signature
Sagar Jeevan Bhosale
Managing Director

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2024/04/16 6:04