TZG03/110
品番:
101023564
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 長寿命
- 50 mm x 96,5mm / 122 mm x 39,5 mm
注文データ
Product type description |
TZG03/110 |
部品番号(注文番号) |
101023564 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661608945 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-26-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002592 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002592 |
認証
証明書 |
CCC |
一般データ
Coding level according to EN ISO 14119 |
Low |
ハウジング 材質 |
グラスファイバー強化熱可塑性樹脂 |
総重量 |
177 g |
一般データ - 仕様
安全接点数 |
2 |
安全性評価
規格 |
EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Mission time |
20 年 |
安全性評価 - 安全出力
B10D NC接点 |
2,000,000 操作 |
B10D NO接点 |
1,000,000 操作 |
機械的データ
機械的寿命、最小 |
1,000,000 操作 |
作動速度, 最大 |
0.2 m/s |
機械的データ - 電気機械式
端子 コネクター |
ネジ端子 |
ケーブル断面積、最小 |
0.5 mm² |
ケーブル断面積, 最大 |
2.5 mm² |
Note |
All indications including the conductor ferrules. |
機械的データ - 寸法
長さ |
39.5 mm |
幅 |
50 mm |
高さ、最小 |
106,5 mm |
センサーの幅 |
50 mm |
センサーの高さ |
39.5 mm |
環境条件
保護等級 |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 |
400 V |
定格インパルス耐電圧 |
2.5 kV |
電気的データ
熱試験電流 |
10 A |
使用カテゴリー AC-15 |
230 VAC |
使用カテゴリー AC-15 |
8 A |
使用カテゴリー DC-13 |
24 VDC |
使用カテゴリー DC-13 |
5 A |
スイッチ素子 |
NC 接点、NO 接点 |
スイッチ原理 |
スローアクション |
接点材質、電気的 |
銀 |
納入品目
納入時同梱 |
Actuator must be ordered separately. |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
CCC certification
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
Generated on 2024/04/19 16:36