UK 431Y

品番: 101055015

Downloads

eプラン データ
CADENAS CADデータ
SISTEMA データ
Product type description:

U(1) 431Y-(2)-(3)


(1)
Sプランジャー S
Kオフセットローラーレバー K
8Hローラーレバー 8H
Hローラーレバー H
3Hローラーレバー 3H
7Hローラーレバー 7H
4Hシャフト上のバネ式ロッドレバー 4H
9Hロッドレバー 9H
10Hロッドレバー 10H
2H板バネ式レバー2H
6H板バネ式レバー 6H

(2)
なし1 NC接点
1S1 NO接点

(3)
1272-30℃までの低温用バージョン
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
  • アクチュエータ・ヘッドは、4×90°でセット可
  • 金属製エンクロージャ
  • 1 接点
  • 62 mm x 58 mm x 50 mm ( 基本装置)
  • 調整可能なスイッチ点・接点方法
  • 1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5

注文データ

Product type description

UK 431Y

部品番号(注文番号)

101055015

EAN(欧州部品番号)

4030661002989

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

認証

証明書

cULus

EAC

一般データ

規格

EN IEC 60947-5-1

アクティブ原理

機械式

Slide form

Castor

ハウジング 材質

軽金属ダイキャスト

ハウジング材質コーティング材

塗装

接点材質、電気的

総重量

260 g

一般データ - 仕様

NC接点の数

1

機械的データ

動作エレメント

オフセットローラーレバー

ローラー材質

樹脂

機械的寿命、最小

10,000,000 操作

動作角度、スイッチ軸の左から

45 °

動作角度、スイッチ軸の右から

30 °

Contact opening

2 x 1.5 mm

作動速度、最小

1 mm/min

作動速度, 最大

0.5 m/s

Note (Actuating speed)

Actuating speed with vertical actuating angle to switch axis

機械的データ - 電気機械式

端子 コネクター

ネジ端子 M20 x 1.5

ケーブル断面積、最小

1.5 mm²

ケーブル断面積, 最大

2.5 mm²

Note (Cable section)

All indications including the conductor ferrules.

ケーブル径

13 AWG

機械的データ - 寸法

センサー長

50 mm

センサーの幅

62 mm

センサーの高さ

96 mm

キャスターの幅

8.5 mm

キャスターの直径

20 mm

環境条件

保護等級

IP65

使用周囲温度、最小

-20 °C

使用周囲温度、最大

+60 °C

環境条件 - 絶縁値

定格絶縁電圧

500 V

電気的データ

熱試験電流

16 A

スイッチ素子

NC接点

スイッチ原理

スローアクション

Note

Note (General)

Type of contact and switching points can be factory set to order.

Actuation from the right should be avoided, since this reduces the mechanical life of the position switch.

言語フィルター

EAC certification

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください


シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2022/12/08 2:54