ULS-M-0650
品番:
101207789
注文データ
Product type description |
ULS-M-0650 |
部品番号(注文番号) |
101207789 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661480381 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-27-27-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
一般データ
ハウジング 材質 |
鋼 |
ハウジング材質コーティング材 |
パウダーコーティング |
総重量 |
2,650 g |
機械的データ - 寸法
幅 |
125 mm |
高さ |
678 mm |
深さ |
38 mm |
ミラーの高さ |
650 mm |
納入品目
納入時同梱 |
ミラー 取付アングルが2つのキット |
Product picture (catalogue individual photo)
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/04/24 16:16