USP-PI-2435 PARALLEL-INTERFACE
品番:
101171444
USP-PI-2435 PARALLEL-INTERFACE
品番:
101171444
Downloads
寸法
CADデータ
eプラン
データ
CADENAS
CADデータ
SISTEMA
データ
製品タイプの説明: USP-PI-(1) |
(1) | |
2435 | プログラミング言語は英語、スペイン語、イタリア語 (101171444) |
2473 | プログラミング言語、英語、スペイン語、ポルトガル語(101177688) |
2541 | プログラミング言語ドイツ語、英語、フランス語(101185242)> 機械室のないエレベーターの方向検出機能付き |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
- 平行インターフェース
注文データ
Product type description |
USP-PI-2435 PARALLEL-INTERFACE |
部品番号(注文番号) |
101171444 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661298931 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-21-10-14 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-21-10-14 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-21-10-14 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001099 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001099 |
Available until |
30.06.2023 |
一般データ
注意(ソフトウェアの操作、言語) |
英語 スペイン語 イタリア語 |
ハウジング 材質 |
PVC |
総重量 |
210 g |
機械的データ
取り付け |
DIN EN 50022およびEN 50035に基づく標準のDINレールにワンタッチ取り付け |
機械的データ - 電気機械式
端子 コネクター |
ネジ端子 M20 x 1.5 |
ケーブル断面積、最小 |
0.5 mm² |
ケーブル断面積, 最大 |
1.5 mm² |
Note |
All indications including the conductor ferrules. |
機械的データ - 寸法
幅 |
160 mm |
高さ |
89.6 mm |
環境条件
保護等級 |
IP00 |
Ambient temperature |
-5 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
EN 60068-2-6に基づく耐振動 |
10 ~ 55 Hz / 0.0375 mm |
耐衝撃 |
15 g / 11 ms |
環境条件 - 絶縁値
Overvoltage category |
III |
VDE 0100に準拠した汚染度 |
2 |
電気的データ
Operating voltage |
24 VDC -10 % / +15 % |
Rated operating voltage |
24 VDC |
動作電流 |
150 mA |
ケーブルの長さ、最大 |
30 m |
電気的データ - デジタル入力
入力信号, HIGH信号 "1" |
10 … 30 VDC |
入力信号、LOW信号 "0" |
0 … 2 VDC |
電気的データ - デジタル出力
Designation, Digital outputs |
Y1 ... Y6 |
出力電流, 最大 |
100 mA |
スイッチング 出力 |
PNP型 |
電気的データ - 電磁両立性 (EMC)
Interfering radiation |
EN 12015 EN 50081-1 |
EMC rating |
IEC 61000-6-2 EN 12016 |
言語フィルター
データシート
Mounting and wiring instructions
EC Declaration of conformity
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
Generated on 2024/04/25 17:36