WKSC521
品番:
101019473
- 付 ラッチ・フェルール
- 4 接点
- 取り付けの深さ 57 mm
- 4 スイッチ位置
- 取り付け直径 Ø 30,5 mm
- 固定 取り付けフランジ
- 前面プレートの厚み最大10 mm
注文データ
Product type description |
WKSC521 |
部品番号(注文番号) |
101019473 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661521091 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-14-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-14-04 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-37-14-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000632 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000632 |
認証
証明書 |
cURus |
一般データ
規格 |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
取り付け条件(機械式) |
任意に |
フロントリングの材質 |
アルミニウム - 陽極酸化 |
ベローズの材質 |
ゴム |
シール用ベローズの材質の厚み |
1 mm |
フロントリングの色 |
銀 |
ベローズの色 |
黒 |
総重量 |
179 g |
一般データ - 仕様
外部アプリケーション |
Yes |
Galvanically separated contact bridges |
Yes |
ロックスリーブ |
Yes |
ラッチング |
Yes |
補助接点数 |
4 |
向きの数 |
4 |
方向毎のNO接点の数 |
1 |
スイッチ位置の数 |
4 |
スイッチング段数 |
4 |
機械的データ
ラッチング ポジション |
左 右 底部 上 |
機械的寿命、最小 |
1,000,000 操作 |
作動力, 約 |
11 N |
取り付け |
取り付けフランジ |
機械的データ - 電気機械式
端子 コネクター |
ネジ端子 M20 x 1.5 |
ケーブル断面積、最小 |
0.5 mm² |
ケーブル断面積, 最大 |
2.5 mm² |
Note |
All indications including the conductor ferrules. |
機械的データ - 寸法
取付の深さ |
57 mm |
アクチュエーターの長さ |
90 mm |
Mounting diameter |
30.5 mm |
前面パネルの厚さ、最小 {mm} |
1.5 mm |
前面パネルの厚さ、最大 |
10 mm |
IEC/EN 60947-1に準拠した設置の直径 |
30.5 + 0.5 mm |
間隔 |
80 x 80 mm |
環境条件
保護等級 |
IP65 IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
EN 60068-2-6に基づく耐振動 |
10 ~ 200 Hz、20 g |
耐衝撃 |
110 g / 4 ms - 30 g / 18 ms |
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 |
400 V |
定格インパルス耐電圧 |
4 kV |
IEC/EN 60947-1に準拠した汚染度 |
3 |
電気的データ
熱試験電流 |
10 A |
使用カテゴリー AC-15 |
250 VAC |
使用カテゴリー AC-15 |
8 A |
使用カテゴリー DC-13 |
24 VDC |
使用カテゴリー DC-13 |
5 A |
スイッチ素子 |
NO 接点 / NO 接点 / NO 接点 / NO 接点 |
スイッチ原理 |
スローアクション |
開閉頻度 |
1,200 /h |
Note
Notice (switch position) |
Position A, B, C, D |
言語フィルター
データシート
Mounting and wiring instructions
EC Declaration of conformity
Datasheet (provisional PDF)
Brochure
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing miscellaneous
Dimensional drawing miscellaneous
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/04/18 9:50