ZF 232-22
品番:
151181539
製品タイプの説明: (1)F(2) 232-(3)-(4) |
(1) | |
T | スローアクション |
Z | スナップアクション |
(2) | |
なし | 保護シールドなし |
H | 保護シールド付き |
(3) | |
11 | 1 NO 接点 / 1 NC 接点 |
02 | 2 NC接点 |
20 | 2 NO 接点 |
22 | 2 NO 接点 / 2 NC 接点 |
04 | 4 NC接点 |
40 | 4 NO 接点 |
(4) | |
HD | 圧力点による位相作動 |
F | スタート/ストップ機能付き |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
- 4 接点
- セーフティ・フットスイッチとしても可能
- 低いペダル操作位置
- ケーブル引込口 M 20 x 1.5
- 高度の安定性
- 金属製エンクロージャ
- シングル・ペダル・タイプ
注文データ
Product type description |
ZF 232-22 |
部品番号(注文番号) |
151181539 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661527789 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-18 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-18 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-37-12-18 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001258 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001258 |
認証
証明書 |
cULus CCC |
一般データ
規格 |
BG-GS-ET-15 DIN VDE 0660-200 EN IEC 60947-5-1 |
ハウジング 材質 |
アルミニウム |
ハウジング材質コーティング材 |
パウダーコーティング |
カバーの材質 |
アルミニウム |
ペダルの材質 |
グラスファイバー強化熱可塑性樹脂 |
保護シールドの材質 |
アルミニウム |
ハウジングの色 |
RAL 9006(白色アルミニウム) |
総重量 |
1,202 g |
一般データ - 仕様
調査可能 |
Yes |
NC接点の数 |
2 |
NO接点の数 |
2 |
機械的データ
機械的寿命、最小 |
1,000,000 操作 |
機械的データ - 電気機械式
端子 コネクター |
ネジ端子 M20 x 1.5 |
ケーブル断面積, 最大 |
1 x 2.5 mm² |
Note |
All indications including the conductor ferrules. |
機械的データ - 寸法
幅 |
170 mm |
高さ |
189 mm |
深さ |
274 mm |
環境条件
保護等級 |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 |
500 V |
定格インパルス耐電圧 |
6 kV |
電気的データ
熱試験電流 |
10 A |
使用カテゴリー AC-15 |
230 VAC |
使用カテゴリー AC-15 |
4 A |
使用カテゴリー DC-13 |
24 VDC |
使用カテゴリー DC-13 |
1 A |
スイッチ素子 |
NO 接点、NC 接点 |
スイッチ原理 |
スナップアクション |
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
EU Declaration of Conformity |
Original | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA Internet: www.schmersal.com.cn |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | Z/TF 232 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Foot switch |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Shanghai, August 17, 2021 |
Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
UK Declaration of Conformity |
Company: | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA www.schmersal.com.cn |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | Z/TF 232 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Foot switch |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Shanghai, October 6, 2021 |
Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/04/24 18:04