ZQ 700-02
製品タイプの説明: ZQ 700-(1)-(2) |
(1) | |
11 | 1 NO 接点 / 1 NC 接点 |
02 | 2 NC接点 |
(2) | |
ST | M12コネクター Aコード化 |
- 1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 一方向操作・ワイヤーの長さ10mまで
- 解除レバー
- 位置表示
- 広い配線用スペース
- 牽引部分のネジ曲げ不可
- ワイヤーの引張り・切断検出
- 10mまでのロープの長さに対するバネ
注文データ
Product type description |
ZQ 700-02 |
部品番号(注文番号) |
101192478 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661352671 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-01 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-37-12-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002033 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002033 |
認証
証明書 |
TÜV |
一般データ
規格 |
EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 |
ハウジング 材質 |
ガラス繊維、熱可塑性樹脂性 |
カバーの材質 |
ガラス繊維、熱可塑性樹脂性 |
ワイヤー長、最大 |
10 m |
総重量 |
217 g |
一般データ - 仕様
安全接点数 |
2 |
安全性評価
規格 |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 年 |
安全性評価 - 安全出力
B10D NC接点 |
100,000 操作 |
機械的データ
機械的寿命、最小 |
1,000,000 操作 |
機械的データ - 電気機械式
端子 コネクター |
ネジ端子 M20 x 1.5 |
ケーブル断面積、最小 |
0.75 mm² |
ケーブル断面積, 最大 |
2.5 mm² |
Note |
All indications including the conductor ferrules. |
機械的データ - 寸法
幅 |
40.5 mm |
高さ |
160 mm |
深さ |
50.9 mm |
環境条件
保護等級 |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
相対湿度, 最大 |
95 % |
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 |
500 V |
定格インパルス耐電圧 |
6 kV |
電気的データ
熱試験電流 |
10 A |
使用カテゴリー AC-15 |
230 VAC |
使用カテゴリー AC-15 |
4 A |
使用カテゴリー DC-13 |
24 VDC |
使用カテゴリー DC-13 |
4 A |
スイッチ素子 |
NC接点 |
スイッチ原理 |
スナップアクション |
接点材質、電気的 |
銀 |
Note
Note (General) |
Recommended cable lengths for pull-wire Emergency-Stop switches in relation to the range of ambient temperature. As the thimbles are subject to deformation in case of wire pull, the wire should be pulled several times after fitting. After that, the wire must be re-tensioned using the eyebolt or the tensioner. At 2 m ... 5 m distance intermediate wire supports are required, see accessories |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
TÜV certification
CCC certification
BG-test certificate
SISTEMA-VDMA library
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
Diagram
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/03/29 1:22