ZQ 700
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 一方向操作・ワイヤーの長さ10mまで
- 解除レバー
- 位置表示
- 広い配線用スペース
- 牽引部分のネジ曲げ不可
- ワイヤーの引張り・切断検出
- 10mまでのロープの長さに対するバネ
Product type description: ZQ 700-(1)-(2) |
(1) | |
11 | 1 NO 接点 / 1 NC 接点 |
02 | 2 NC接点 |
(2) | |
ST | M12コネクター Aコード化 |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
補助接点数
安全接点数
システムコンポーネント
Accessories