ZQ 900

ZQ 900

  • 金属製エンクロージャ
  • 一方向操作・ワイヤーの長さ75mまで
  • 解除レバー
  • 位置表示
  • 堅牢な設計
  • 広い配線用スペース
  • 牽引部分のネジ曲げ不可
  • 外部防水パッキング
  • ワイヤーの引張り・切断検出
製品タイプの説明:

ZQ 900-(1)(2)


(1)
111 NO 接点 / 1 NC 接点
131 NO 接点 / 3 NC 接点
222 NO 接点 / 2 NC 接点
022 NC接点
044 NC接点

(2)
なし非常停止押しボタンなし
N非常停止押しボタン付き
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。

安全接点数

ZQ 900-02

品番 101186146

Pull-wire emergency stop switch

製品へ

ZQ 900-02N

品番 101186147

Pull-wire emergency stop switch

製品へ

ZQ 900-04

品番 101184416

Pull-wire emergency stop switch

製品へ

ZQ 900-04N

品番 101184477

Pull-wire emergency stop switch

製品へ

ZQ 900-11

品番 101184327

Pull-wire emergency stop switch

製品へ

ZQ 900-11N

品番 101184474

Pull-wire emergency stop switch

製品へ

ZQ 900-13

品番 101184332

Pull-wire emergency stop switch

製品へ

ZQ 900-13N

品番 101184476

Pull-wire emergency stop switch

製品へ

ZQ 900-22

品番 101184329

Pull-wire emergency stop switch

製品へ

ZQ 900-22N

品番 101184475

Pull-wire emergency stop switch

製品へ



システムコンポーネント