ZSD-H
品番:
101163725
- 現場のイネーブルスイッチの保全に関する取り付けアングル
注文データ
Product type description |
ZSD-H |
部品番号(注文番号) |
101163725 |
EAN(欧州部品番号) |
4030661504551 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-38 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-38 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-37-12-38 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002571 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002571 |
一般データ
総重量 |
222 g |
機械的データ - 寸法
幅 |
84 mm |
高さ |
53 mm |
深さ |
81 mm |
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2024/03/28 12:43