AZM 161CC-12/03RI-024-B1

品番: 101212388

Downloads

eプラン データ
SISTEMA データ
製品タイプの説明:
AZM 161(1)(2)(3)I(4)(5)(6)(7)(8)(9)

(1)
CCケージクランプ式
SKネジ端子
STM12コネクター

(2)
11/032 NO 接点 / 3 NC 接点(コネクタバージョン)
12/112 NO 接点 / 3 NC 接点(コネクタバージョン)
12/032 NO 接点 / 4 NC 接点

(3)
なしラッチ力 5 N
Rラッチ力 30 N

(4)
なしスプリングロック
Aマグネットロック

(5)
なし横方向の手動解除
EDカバー側の手動解除
EU手動解除、背面

(6)
T横方向緊急脱出
TD緊急脱出、カバー側
TU緊急脱出、背面
N緊急解除

(7)
024Us: 24 VAC/DC
110/230Us: 110/230 VAC

(8)
なしLED付き (Us:24 VAC/DCのみ)

(9)
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
  • 1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
  • ケージクランプ端子
  • サイド・マニュアルリリース
  • コンパクトな設計
  • 空閉じ防止機能
  • 個別コード化
  • ISO 14119に基づくコード化レベル "High"
  • 二重絶縁
  • 高保持力
  • 長寿命
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • スライド式扉に最適

注文データ

Product type description

AZM 161CC-12/03RI-024-B1

部品番号(注文番号)

101212388

EAN(欧州部品番号)

4030661393728

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

認証

証明書

cULus

CCC

一般データ

規格

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

一般情報

個別コード化

Coding level according to EN ISO 14119

High

アクティブ原理

電気機械式

ハウジング 材質

グラスファイバー強化熱可塑性樹脂

アクチュエーターの材質

ステンレス鋼

総重量

480 g

一般データ - 仕様

スプリングロック

Yes

手動解除

Yes

動作方向の数

3

補助接点数

1

安全接点数

5

安全性評価

規格

EN ISO 13849-1

Performance Level, up to

c

EN ISO 13849に準拠したカテゴリー

1

B10D Normally-closed contact (NC)

2,000,000 操作

Note

Electrical life on request.

B10D Normally-open contact (NO)

1,000,000 操作

Note

at 10% Ie and ohmic load

Mission time

20 年

安全性評価 - 障害の除外

Please note:

Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed.

Performance Level, up to

d

Category

3

Note

for 2-channel use and with suitable logic unit.

Mission time

20 年

安全性評価 - ガードロック

Performance Level, up to

e

Note (Performance Level)

Information for the safety classification of the guard locking function is documented in the "Operating instructions" or in the "Operation and mounting" instructions.

機械的データ

動作半径、最小

150 mm

機械的寿命、最小

1,000,000 操作

動作方向のアクチュエータの遊び

5.5 mm

EN ISO 14119 に準拠したクロック時引抜強度

2,000 N

ロック時引抜強度, 最大

2,600 N

ラッチ力

30 N

強制開離距離

10 mm

Positive break force per NC contact, minimum

10 N

強制開離力、最小

30 N

作動速度, 最大

2 m/s

取り付け

ネジ

Type of the fixing screws

3x M6

機械的データ - 電気機械式

ケーブル引込口

4 x M16 x 1,5

端子 コネクター

ケージクランプ式

ケーブル断面積、最小

0.25 mm²

ケーブル断面積, 最大

1.5 mm²

Note

All indications including the conductor ferrules.

Allowed type of cable

solid single-wire

solid multi-wire

flexible

機械的データ - 寸法

センサー長

30 mm

センサーの幅

130 mm

センサーの高さ

90 mm

環境条件

保護等級

IP67

Ambient temperature

-30 ... +60 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +85 °C

Note (Relative humidity)

non-condensing

non-icing

Protection class

II

Permissible installation altitude above sea level, maximum

2,000 m

環境条件 - 絶縁値

定格絶縁電圧

250 VAC

定格インパルス耐電圧

4 kV

電気的データ

熱試験電流

6 A

Rated control voltage

24 VAC/DC

EN 60947-5-1 に基づく要求定格短絡電流

1,000 A

消費電力、最大

10 W

スイッチ素子

NO 接点、NC 接点

スイッチ原理

slow action, positive break NC contact

開閉頻度

1,000 /h

接点材質、電気的

電気的データ - ソレノイド制御

Magnet switch-on time

100 %

Test pulse duration, maximum

5 ms

Test pulse interval, minimum

50 ms

Electrical data - Safety contacts

Voltage, Utilisation category AC-15

230 VAC

Current, Utilisation category AC-15

4 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

2.5 A

Electrical data - Auxiliary contacts

Voltage, Utilisation category AC-15

230 VAC

Current, Utilisation category AC-15

4 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

2.5 A

その他のデータ

注意 (アプリケーション)

スライド式ガード

取り外し可能なガード

ヒンジ式ガード

納入品目

納入時同梱

Not available as spare part

スロットシール・プラグ

The actuator is included in the scope of delivery

Note

Note (General)

The axis of the hinge must be 5 mm above and in a parallel plane to the top surface of the safety switch.

minimum actuating radius on hinged guards in line with the plane of the actuator 150 mm

minimum actuating radius on rotating guard systems via the narrow edge of the actuator 180 mm

The actuator is not available separately.

Note (Manual release)

For maintenance, installation, etc.

For manual release using M5 triangular key, available as accessory

言語フィルター

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください

Dimensional drawing miscellaneous

Diagram

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AZM 161 I
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, March 30, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
EU適合宣言書 LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
宣言:ここに、以下に述べるコンポーネントが、その基本設計と構造に於いて、適用可能な欧州指令に適合している事を宣言する。
Name of the component:AZM 161 I
タイプ:型式記号参照
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:DIN EN 60947-5-1:2018
EN ISO 14119:2013
技術文書の責任者Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, November 9, 2021
  GRA_SIG_ksig-y24
 正式署名
Philip Schmersal
社長

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2024/04/16 8:09