PWR-3M

品番: 101078672

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ
SISTEMA データ

注文データ

Product type description

PWR-3M

部品番号(注文番号)

101078672

EAN(欧州部品番号)

4030661116778

eCl@ss number, version 12.0

23-17-06-01

eCl@ss number, version 11.0

23-17-06-01

eCl@ss番号、バージョン9.0

23-17-06-01

ETIM number, version 7.0

EC011141

ETIM number, version 6.0

EC001471

一般データ

材質

Steel cable plastic coated

製品の色

Red (semi-transparent)

総重量

191 g

機械的データ - 寸法

鉄心の直径

3 mm

プルワイヤーの長さ

3 m

プルワイヤーの直径

5 mm


シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2024/04/20 3:38