• プログラム可能なモジュラー式安全システム
  • 機械指令2006/42/ECの付属書Ⅳに基づく安全な型式検定を受けたロジック制御
  • ISO 13849-1に基づくPL eまでの、全ての従来型セーフティスイッチの接続
  • 272入出力までモジュール式に拡張可能
  • 安全なPNP/NPN半導体出力に変換可能な安全な2A PNPタイプの半導体出力
  • 準拠 EN 61800-5-2 ()
  • ユニバーサル通信ユニット
  • ただ1つのハードウェアの安全プロトコールを含む標準のフィールドバスシステムをサポートしています
  • ソフトウェアによるフィールドバスプロトコールの設定と変換
  • 安全なりモードIO通信
  • PL e / SIL 3までの最大8つのセーフティリレーユニットを置き換え
  • シンプルで柔軟なパラメーター設定
  • プログラミングスキルは不要
  • すべての一般的なセーフティセンサーの冗長的な要求のための18の安全な入力
  • 4つの安全半導体出力
  • 2つの安全リレー出力
  • 4つのオプションの信号出力
  • プレーンテキストのエラーおよびステータスメッセージ
  • カラーディスプレイによる多言語メニューナビゲーション