アプリケーション:
SHGVシリーズは、めったに使用されない分割されたメンテナンスドアとサービスドアを保護するため、特により複雑な生産システムとプラントに適しています。
その他のアプリケーションには、感電の可能性がある状況、より高い周囲温度のアプリケーション、極端な周囲条件での特定の使用、および防爆機能を考慮した化学およびプロセスエンジニアリングが含まれます(防爆スイッチも参照)。
設計と操作モード:
トラップキーシステムの基本的な機能特性は、機械制御システムの動作状態に応じて、キーがトラップされ、自動モード(ガードロック)で制御要素(キー付きセレクタースイッチなど)から引き抜けない事で、ガードが開いている場合(電気的に非通電の状態)は、ガードロック装置のキータンブラーシリンダーから引き抜けません。
システムの主な特徴は、取り外し可能なキーがガードロックまたはキー操作セレクタースイッチのいずれかにトラップされることです。
シリーズ SHGV, SVE, SVM