• 非接触式
  • 長寿命
  • 104 mm x 52 mm x 47 mm
  • アルミニウム製ケース
  • 動作マグネットと仕様により、動作距離は50mmまで
  • ネジ端子式
  • 耐振動性
  • フロント・サイドの動作が可能
  • 非接触式
  • 長寿命
  • 金属製エンクロージャ
  • 動作マグネットと仕様により、動作距離は60mmまで
  • 設計 Ø 10,7 mm
  • 中央取り付け
  • プル・ワイヤー・ケーブル付
  • 非接触式
  • 1 リード接点
  • 長寿命
  • スイッチシンボルによる動作面・方向の表示
  • 85 mm x 26 mm x 24 mm
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 動作マグネットと仕様により、動作距離は55mmまで
  • 平面プラグイン・コネクター
  • 非接触式
  • 長寿命
  • スイッチシンボルによる動作面・方向の表示
  • 設計 Ø 13 mm
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 動作マグネットと仕様により、動作距離は60mmまで
  • 中央取り付け
  • 非接触式
  • 1 リード接点
  • 長寿命
  • 80 mm x 99,5 mm x 55 mm
  • フロート・ソレノイド・スイッチ
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • M12コネクタ接続・接続ケーブル付で納品可能
  • 非接触式
  • 1 リード接点
  • 長寿命
  • 平面設計
  • 動作マグネットと仕様により、動作距離は60mmまで
  • 44 mm x 13 mm x 9 mm
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • ハンドルに動作面の表示
  • 非接触式
  • 1 リード接点
  • 長寿命
  • 動作マグネットと仕様により、動作距離は40mmまで
  • 40 mm x 35 mm x 16,5 mm
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • リード接点はさみ可、前面取り付け
  • 非接触式
  • 1 リード接点
  • サイドオンタイプ
  • 平面設計
  • スイッチシンボルによる動作面・方向の表示
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 動作マグネットと仕様により、動作距離は60mmまで
  • 非接触式
  • 1 リード接点
  • 長寿命
  • スイッチシンボルによる動作面・方向の表示
  • 85 mm x 26 mm x 24 mm
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 平面プラグイン・コネクター
  • 非接触式
  • 5 リード接点
  • 長寿命
  • LED表示灯
  • コネクター接続
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • リード接点はさみ可、前面取り付け
  • 非接触式
  • 長寿命
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 動作マグネットと仕様により、動作距離は60mmまで
  • 設計 Ø 10,7 mm
  • 中央取り付け
  • プル・ワイヤー・ケーブル付
  • 非接触式
  • 長寿命
  • 設計 Ø 13 mm
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 動作マグネットと仕様により、動作距離は60mmまで
  • 中央取り付け