BETAETIGER AZ 17-B25-L-G1
Artikelnummer:
101175203
BETAETIGER AZ 17-B25-L-G1
Artikelnummer:
101175203
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
BETAETIGER AZ 17-B25-L-G1 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101175203 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661313030 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Algemene gegevens
Materiaal van de bedieningssleutel |
Kunststof, edelstaal |
Brutogewicht |
157 g |
Mechanische gegevens
Greep |
Stergreep |
Deuraanslag |
Links |
Opmerking
Opmerking (algemeen) |
Houd er aub rekening mee dat u een component met arrêtering (r) nodig heeft |
Taalfilter
Datasheet
Montage- en aansluithandleiding
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets bedieningssleutel
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 29/03/2024 13:48