336 Roldraaihefboom 7H-2138

336 Roldraaihefboom 7H-2138

  • Bouwvorm volgens EN 50041
  • Bedieningelement in 10° stappen instelbaar
  • Kunststofbehuizing
  • Dubbel geïsoleerd
  • In hoge mate olie- en benzinebestendig
  • Grote keuze in bedieningselementen
  • Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
  • 1 kabelingang M 20 x 1.5
Typebenaming van het product:

(1)(2) 336-(3)(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZSprongschakeling
TTastschakeling (niet voor AF/S)

(2)
SStoter S
RRolstoter R
HRoldraaihefboom H
10HStaafhefboom 10H
7HRoldraaihefboom 7H
1KRolhefboom 1K
3KHaakse rolhefboom 3K
RMSMessing rol

(3)
111 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC)
022 verbreekcontacten (NC)
202 maakcontacten (NO), (schakelaars met 2 NO contacten zijn niet geschikt voor veiligheidsfuncties)
01/011 verbreekcontact (NC) links / 1 verbreekcontact (NC) rechts

(4)
YIP 65
ZIP 67

(5)
zonder arrêtering
Rmet arrêtering

(6)
HTastschakeling met contactstaffeling
UETastschakeling met overlapping

(7)
zonderWartelinvoer M20
NPTkabelwartel NPT 1/2"
STM12 stekker met A-codering
ST-2310M12 stekker met B-codering

(8)
2138Roldraaihefboom 7H voor positieschakelaars met veiligheidsfunctie

(9)
1637vergulde contacten
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.

T4V7H 336-02Z-2138

Artikelnummer 101152790

Positieschakelaars met veiligheidsfunctie

Naar het artikel

TV7H 336-01/01Z-2138

Artikelnummer 101128712

Positieschakelaars met veiligheidsfunctie

Naar het artikel

T4V7H 336-11ZUE-2138

Artikelnummer 153026433

Positieschakelaars met veiligheidsfunctie

Naar het artikel

T4V7H 336-11Z-1058/2138

Artikelnummer 151128252

Positieschakelaars met veiligheidsfunctie

Naar het artikel

T4V7H 336-11YR-2138

Artikelnummer 151161565

Positieschakelaars met veiligheidsfunctie

Naar het artikel

Z4V7H 336-11Z-2138-2

Artikelnummer 151217460

Positieschakelaars met veiligheidsfunctie

Naar het artikel

Z4V7H 336-11Z-2138-3

Artikelnummer 153000310

Positieschakelaars met veiligheidsfunctie

Naar het artikel

Z4V7H 336-11Z-M20-2138

Artikelnummer 151166374

Naar het artikel

T4V7H 336-11Z-2138

Artikelnummer 151120413

Naar het artikel

T4V7H 336-20Z-2138

Artikelnummer 151147863

Naar het artikel

Z4V7H 336-11Z-M20-1058/2138

Artikelnummer 151165339

Naar het artikel

Z4V7H 336-02Z-2138

Artikelnummer 151166561

Naar het artikel