336 Staafhefboom 10H

336 Staafhefboom 10H

  • enkel bruikbaar voor positioneertoepassingen
  • Bouwvorm volgens EN 50041
  • Kunststofbehuizing
  • Bedieningelement in 10° stappen instelbaar
  • Dubbel geïsoleerd
  • In hoge mate olie- en benzinebestendig
  • Grote keuze in bedieningselementen
  • Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
  • 1 kabelingang M 20 x 1.5
Typebenaming van het product:

(1)(2) 336-(3)(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZSprongschakeling
TTastschakeling (niet voor AF/S)

(2)
SStoter S
RRolstoter R
HRoldraaihefboom H
10HStaafhefboom 10H
7HRoldraaihefboom 7H
1KRolhefboom 1K
3KHaakse rolhefboom 3K
RMSMessing rol

(3)
111 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC)
022 verbreekcontacten (NC)
202 maakcontacten (NO), (schakelaars met 2 NO contacten zijn niet geschikt voor veiligheidsfuncties)
01/011 verbreekcontact (NC) links / 1 verbreekcontact (NC) rechts

(4)
YIP 65
ZIP 67

(5)
zonder arrêtering
Rmet arrêtering

(6)
HTastschakeling met contactstaffeling
UETastschakeling met overlapping

(7)
zonderWartelinvoer M20
NPTkabelwartel NPT 1/2"
STM12 stekker met A-codering
ST-2310M12 stekker met B-codering

(8)
2138Roldraaihefboom 7H voor positieschakelaars met veiligheidsfunctie

(9)
1637vergulde contacten
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.

Materiaal van de contacten, elektrisch

Materiaal van de staaf

Bedieningsdraaimoment, minimum

T4V10H 336-02ZH

Artikelnummer 151060465

Positieschakelaars met veiligheidsfunctie

Naar het artikel

T4V10H 336-11Z-M20

Artikelnummer 151165849

Positieschakelaars met veiligheidsfunctie

Naar het artikel

T4V10H 336-20Z

Artikelnummer 151060461

Positieschakelaars met veiligheidsfunctie

Naar het artikel

T4V10H 336-02Z

Artikelnummer 151060462

Positieschakelaars met veiligheidsfunctie

Naar het artikel

Z4V10H 336-02Z

Artikelnummer 151060468

Positieschakelaars met veiligheidsfunctie

Naar het artikel

Z4V10H 336-11Z-M20

Artikelnummer 151157105

Positieschakelaars met veiligheidsfunctie

Naar het artikel

T4V10H 336-11Z-1183

Artikelnummer 151209607

Positieschakelaars met veiligheidsfunctie

Naar het artikel

TV10H 336-01/01Z

Artikelnummer 151084115

Positieschakelaars met veiligheidsfunctie

Naar het artikel

Z4V10H 336-11Z-1183

Artikelnummer 151184938

Positieschakelaars met veiligheidsfunctie

Naar het artikel

T4V10H 336-11Z-U90

Artikelnummer 151084621

Naar het artikel

T4V10H 336-11ZUE

Artikelnummer 151060463

Naar het artikel

Z4V10H 336-11Z-1637

Artikelnummer 151099549

Naar het artikel