355 Roldraaihefboom H
- metaalbehuizing
- Grote keuze in bedieningselementen
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
- Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
- Bevestigingsmaten volgens EN 50041
- Schakelpunten volgens EN 50041
Typebenaming van het product: (1)(2) 3(3)-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9) |
(1) | |
Z | Sprongschakeling |
T | Tastschakeling (niet voor AF/S) |
(2) | |
S | Stoter S |
R | Rolstoter R |
H | Roldraaihefboom H |
10H | Staafhefboom 10H |
7H | Roldraaihefboom 7H |
1K | Rolhefboom 1K |
3K | Haakse rolhefboom 3K |
RMS | Messing rol |
4V. | Basiseenheid voor draaihefboom (zonder Bediensleutel) |
(3) | |
3 | smalle vorm |
55 | brede vorm |
(4) | |
11 | 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC) |
02 | 2 verbreekcontacten (NC) |
20 | 2 maakcontacten (NO) (schakelaars met 2 NO contacten zijn niet geschikt voor veiligheidsfuncties) |
01/01 | 1 verbreekcontact (NC) links / 1 verbreekcontact (NC) rechts |
12 | 1 maakcontact (NO) / 2 verbreekcontacten (NC) |
03 | 3 verbreekcontacten (NC) |
(5) | |
H | Tastschakeling met contactstaffeling |
UE | Tastschakeling met overlapping |
2272 | Speciale rolbout met kraag |
1183 | met aluminium stok |
1699-1 | externe schroeven en klemmen van roestvrij staal |
(6) | |
G24 | met LED |
(7) | |
zonder | Wartelinvoer M20 |
M20 | Wartelinvoer M20 |
NPT | kabelwartel NPT 1/2" |
ST | M12 stekker met A-codering (Opgelet! De modellen met stekkeraansluiting mogen in overeenstemming met EN 60204-1 alleen in PELV stroomkringen gebruikt worden.) |
ST-2310 | M12 stekker met B-codering (Opgelet! De modellen met stekkeraansluiting mogen in overeenstemming met EN 60204-1 alleen in PELV stroomkringen gebruikt worden.) |
(8) | |
2138 | Roldraaihefboom 7H voor positieschakelaars met veiligheidsfunctie |
(9) | |
1637 | vergulde contacten |
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.