ACC-AZM300-BOW-2-4M-6M
Artikelnummer:
103028145
ACC-AZM300-BOW-2-4M-6M
Artikelnummer:
103028145
- Ontgrendeling op afstand via een trekkoord
- Bruikbaar als paniekontgrendeling of noodontgrendeling
- Lengte van de ommantelde staalkabel: 4 m
- maximaal totaallengte: 6 m
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
ACC-AZM300-BOW-2-4M-6M |
Artikelnummer (bestelnummer) |
103028145 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661522920 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Algemene gegevens
Brutogewicht |
469 g |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte |
52 mm |
Breedte |
40 mm |
Hoogte |
21,4 mm |
Lengte van de ommantelde staalkabel |
4 m |
Lengte van de bowdenkabel |
6 m |
Leveringsomvang
Leveringsomvang |
De veiligheidsvergrendeling is niet in de levering inbegrepen. De veiligheidsvergrendeling AZM400 is niet in de levering inbegrepen. |
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
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 24/04/2024 05:29