ACC-AZM400-BOW-4M-6M
Artikelnummer:
103015308
ACC-AZM400-BOW-4M-6M
Artikelnummer:
103015308
- Ontgrendeling op afstand via een trekkoord
- Bruikbaar als paniekontgrendeling of noodontgrendeling
- Lengte van de ommantelde staalkabel: 4 m
- maximaal totaallengte: 6 m
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
ACC-AZM400-BOW-4M-6M |
Artikelnummer (bestelnummer) |
103015308 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661504001 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Algemene gegevens
Brutogewicht |
277 g |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte |
52 mm |
Breedte |
40 mm |
Hoogte |
15 mm |
Lengte van de ommantelde staalkabel |
4 m |
Lengte van de bowdenkabel |
6 m |
Leveringsomvang
Leveringsomvang |
Opmerking: Bij de ontgrendeling van de Bowdenkabel gaat het om een accessoire-onderdeel dat alleen in combinatie met de veiligheidsvergrendeling AZM400Z-...-BOW kan worden gebruikt. De veiligheidsvergrendeling is niet in de levering inbegrepen. |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding (bijlage/beknopte handleiding)
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 19/04/2024 17:45