ACC-EBLT-M8-5PCS
Artikelnummer:
103031495
ACC-EBLT-M8-5PCS
Artikelnummer:
103031495
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
ACC-EBLT-M8-5PCS |
Artikelnummer (bestelnummer) |
103031495 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661532028 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Algemene gegevens
Materiaal |
verzinkt metaal |
Brutogewicht |
77 g |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Diameter, opening {mm} |
24 mm |
Lengte van de schroef |
125 mm |
Schroefdraadlengte van de schroef |
80 mm |
Diameter, metrische ISO-schroefdraad met stijgingsaanduiding |
M8 |
Leveringsomvang
Omvang van de levering van het montagemateriaal |
Oogschroef met moer |
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 27/01/2023 11:54