ACC-NRS-M5X30-CSS-2PCS
Artikelnummer:
103040845
ACC-NRS-M5X30-CSS-2PCS
Artikelnummer:
103040845
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
ACC-NRS-M5X30-CSS-2PCS |
Artikelnummer (bestelnummer) |
103040845 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661555713 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Algemene gegevens
Materiaal |
Edelstaal |
Brutogewicht |
10 g |
Mechanische gegevens
Uitvoering van de bevestigingsschroeven |
M5X30 |
Note (Type of the fixing screws) |
The screws must also be secured against unpredictable loosening (e.g. vibration). We recommend using a screw locking varnish for this purpose. |
Type of the screw head |
Countersunk screw with one-way slot |
Property class |
A2-80 |
Leveringsomvang
Omvang van de levering van het montagemateriaal |
2x Safety screws |
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 20/04/2024 11:58