DUPLEX WIRE CLAMP 3 MM (STAINLESS STEEL)
Artikelnummer:
101190917
DUPLEX WIRE CLAMP 3 MM (STAINLESS STEEL)
Artikelnummer:
101190917
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
- voor Trekkabel Ø 3 mm
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
DUPLEX WIRE CLAMP 3 MM (STAINLESS STEEL) |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101190917 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661352268 |
eCl@ss number, version 12.0 |
23-13-01-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
23-13-01-03 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
23-13-01-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC011135 |
ETIM number, version 6.0 |
EC011590 |
Algemene gegevens
Materiaal |
Roestvrij staal NIRO |
Brutogewicht |
13 g |
Opmerking
Opmerking (algemeen) |
Onderdelen volgens afbeelding. Onder voorbehoud van afwijkingen op gebied van afmetingen en design! |
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 23/04/2024 09:00