ACC-PWR-WT-3MM-NIRO
Artikelnummer:
101203472
ACC-PWR-WT-3MM-NIRO
Artikelnummer:
101203472
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
- voor Trekkabel Ø 3 mm
- volgens DIN 6899
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
ACC-PWR-WT-3MM-NIRO |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101203472 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661366937 |
eCl@ss number, version 12.0 |
23-13-01-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
23-13-01-04 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
23-13-01-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC003513 |
Algemene gegevens
Materiaal |
Roestvrij staal NIRO |
Brutogewicht |
3 g |
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 4/02/2023 18:29