ACTUATOR AZ 17/170-B1-2245

Artikelnummer: 101137406

Downloads

ePLAN Gegevens
SISTEMA Gegevens
  • Rechte, rubbergelagerde bedieningssleutel
  • Compenseert vibraties aan beschermvoorzieningen
  • Zeer geschikt voor schuifdeuren

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

ACTUATOR AZ 17/170-B1-2245

Artikelnummer (bestelnummer)

101137406

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661280905

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Algemene gegevens

Codeerniveau volgens EN ISO 14119

gering

Materiaal van de bedieningssleutel

Edelstaal (V2A)

Brutogewicht

15 g

Mechanische gegevens

Bedieningssleutel

recht

in rubber gelagerd

Opmerking

Opmerking (algemeen)

Kleinst mogelijke bedieningsradius bij draaibare beschermvoorzieningen via de brede kant van de bedieningssleutel 200 mm

Draaipunt van het scharnier en bovenkant van de veiligheidsschakelaar plus 13 mm moeten een vlak vormen

Max. 200 Ncm aandraaimoment ter bevestiging van de bedieningssleutel


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 19/04/2024 00:15