ACTUATOR AZ 17/170-B5

Artikelnummer: 101122895

Downloads

ePLAN Gegevens
SISTEMA Gegevens
  • Zeer geschikt voor schuifdeuren

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

ACTUATOR AZ 17/170-B5

Artikelnummer (bestelnummer)

101122895

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661104409

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Algemene gegevens

Materiaal van de bedieningssleutel

Edelstaal (V2A)

Brutogewicht

20 g

Mechanische gegevens

Bedieningsradius, minimum

140 mm

Bedieningssleutel

haaks

Opmerking

Opmerking (algemeen)

Kleinst mogelijke bedieningsradius bij draaibare beschermvoorzieningen via de smalle kant van de bedieningssleutel 140 mm

Kleinst mogelijke bedieningsradius bij draaibare beschermvoorzieningen via de brede kant van de bedieningssleutel 200 mm

Draaipunt van het scharnier en bovenkant van de veiligheidsschakelaar plus 13 mm moeten een vlak vormen


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 20/04/2024 13:08