ACTUATOR AZ/AZM 415-B1

Artikelnummer: 101128545

Downloads

ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
  • Voor schuifdeuren
  • Verend gelagerde bedieningssleutel
  • Veerslaghoogte tot max. 6 mm

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

ACTUATOR AZ/AZM 415-B1

Artikelnummer (bestelnummer)

101128545

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661104478

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Algemene gegevens

Codeerniveau volgens EN ISO 14119

gering

Materiaal van de bedieningssleutel

Edelstaal (V2A)

Brutogewicht

135 g

Mechanische gegevens

Bedieningssleutel

recht

Afschuifkracht

25.000 N


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 16/04/2024 12:10