ACTUATOR AZ/AZM 415-B3

Artikelnummer: 101144797

Downloads

ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
  • Zeer geschikt voor draaibare beschermvoorzieningen
  • Voor zeer kleine bedieningsradii via de smalle kant van de bedieningssleutel

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

ACTUATOR AZ/AZM 415-B3

Artikelnummer (bestelnummer)

101144797

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661134314

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Algemene gegevens

Brutogewicht

165 g

Mechanische gegevens

Bedieningsradius, minimum

250 mm

Bedieningssleutel

recht

beweeglijk

Afschuifkracht

25.000 N

Opmerking

Opmerking (algemeen)

Draaipunt van het scharnier en bovenkant van de veiligheidsschakelaar plus 36 mm moeten een vlak vormen

De openingen voor de bediensleutel zijn voorzien van schroefgaten. Door het gebruik van paspennen (pluggen) wordt het demonteren van de bedieningssleutels verhinderd. Door het verstellen van de zeskantschroef "a" kan de bedieningssleutel in nagenoeg iedere gewenste positie gebracht worden. De bediensleutel kan ook voor schuifdeuren worden gebruikt.

Bedieningsradius met een zeskantsleutel sleutelmaat 250 instelbaar tot minimaal SW 4


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 29/03/2024 06:08