ACTUATOR AZM 161-B1E

Artikelnummer: 101144416

Downloads

ePLAN Gegevens
SISTEMA Gegevens
  • Rechte bedieningssleutel
  • Zeer geschikt voor schuifdeuren

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

ACTUATOR AZM 161-B1E

Artikelnummer (bestelnummer)

101144416

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661283203

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Algemene gegevens

Codeerniveau volgens EN ISO 14119

gering

Materiaal van de bedieningssleutel

Edelstaal (V2A)

Brutogewicht

30 g

Mechanische gegevens

Bedieningssleutel

recht

Opmerking

Opmerking (algemeen)

Kleinst mogelijke bedieningsradius bij draaibare beschermvoorzieningen 160 mm

Draaipunt van het scharnier en bovenkant van de veiligheidsvergrendeling plus 5 mm moeten één vlak vormen


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 16/04/2024 09:37