AES 1102

AES 1102

  • Bewaking van magnetische veiligheidssensoren van de serie BNS
  • 1 veiligheidscontact, STOP 0
Typebenaming van het product:
AES 1102.(1)

(1)
zonder24 VDC
1110 VAC
2230 VAC
324 VAC
442 VAC
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.

Type spanning

AES 1102 24 VDC

Artikelnummer 101128981

Veiligheidsmodule

Naar het artikel

AES 1102.1 110 VAC

Artikelnummer 101128795

Veiligheidsmodule

Naar het artikel

AES 1102.2 230 VAC

Artikelnummer 101128796

Veiligheidsmodule

Naar het artikel

AES 1102.4 42 VAC

Artikelnummer 101126152

Veiligheidsmodule

Naar het artikel