AES 1102.1 110 VAC
AES 1102.1 110 VAC
Typebenaming van het product: AES 1102.(1) |
(1) | |
zonder | 24 VDC |
1 | 110 VAC |
2 | 230 VAC |
3 | 24 VAC |
4 | 42 VAC |
- Bewaking van magnetische veiligheidssensoren van de serie BNS
- 1 veiligheidscontact, STOP 0
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
AES 1102.1 110 VAC |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101128795 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661059129 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Certificeringen - Voorschriften
Certificaten |
BG cULus |
Algemene gegevens
Voorschriften |
BG-GS-ET-14 BG-GS-ET-20 EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Klimaatbelasting |
EN 60068-2-3 BG-GS-ET-14 |
Materiaal van de behuizing |
Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast, geventileerd |
Materiaal van de contacten, elektrisch |
AgCdO |
Brutogewicht |
164 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Stop-categorie |
0 |
Draadbreukdetectie |
Ja |
Met automatische resetfunctie |
Ja |
Reset na onderbreking van de aansluitspanning |
Ja |
Geïntegreerde weergave, status |
Ja |
Aantal LED's |
1 |
Aantal verbreekcontacten |
4 |
Aantal maakcontacten |
2 |
Aantal veiligheidscontacten |
1 |
Classificatie
Normen, voorschriften: |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Classificatie - Relaisuitgangen
Performance Level, tot |
c |
Categorie volgens EN ISO 13849 |
1 |
PFH waarde |
1,14 x 10⁻⁶ /h |
Opmerking |
Geldt voor toepassingen tot max. 50.000 schakelcycli/jaar en met max. 80 % contactlast. |
Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in |
1 |
Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum |
3.000.000 schakelingen |
Bevestiging |
Snelbevestiging voor DIN-rail volgens DIN EN 60715 |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijze |
stijf of flexibel Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Klembenaming |
IEC/EN 60947-1 |
Kabeldoorsnede, maximum |
2,5 mm² |
Aandraaimoment van de klemmen |
0,6 Nm |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte |
22,5 mm |
Hoogte |
75 mm |
Diepte |
110 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Beschermingsgraad van de behuizing |
IP40 |
Beschermingsgraad van de inbouwruimte |
IP54 |
Beschermingsgraad van de klemmen of aansluitingen |
IP20 |
Omgevingstemperatuur, minimum |
+0 °C |
Omgevingstemperatuur, maximum |
+55 °C |
Opslag- en transporttemperatuur, minimum |
-25 °C |
Opslag- en transporttemperatuur, maximum |
+70 °C |
Trillingsvastheid volgens EN 60068-2-6 |
10...55 Hz, Amplitude 0,35 mm, ± 15 % |
schokbestendig |
30 g / 11 ms |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
4 kV |
Overspanningscategorie |
III |
Vervuilingsgraad volgens IEC/EN 60664-1 |
2 |
Elektrische gegevens
Frequentiebereik |
50 Hz 60 Hz |
Thermische stroom |
4 A |
Rated operating voltage |
110 VAC |
Nominale voedingsspanning bij AC 50 Hz, minimum |
93,5 VAC |
Nominale voedingsspanning bij AC 50 Hz, maximum |
121 VAC |
Nominale voedingsspanning bij AC 60 Hz, minimum |
93,5 VAC |
Nominale voedingsspanning bij AC 60 Hz, maximum |
121 VAC |
Stroomverbruik |
2,4 W |
Contactweerstand, maximum |
0,1 Ω |
Opmerking (contactweerstand) |
In nieuwe toestand |
Afvalvertraging bij stroomuitval, typisch |
80 ms |
Afvalvertraging bij noodstop, typisch |
20 ms |
Opkomvertraging bij automatische start, typisch |
100 ms |
Opkomvertraging bij RESET, typisch |
20 ms |
Elektrische gegevens - Veilige relaisuitgangen
Spanning, gebruikscategorie AC-15 |
250 VAC |
Stroom, gebruikscategorie AC-15 |
1,5 A |
Spanning, gebruikscategorie DC-13 |
24 VDC |
Stroom, gebruikscategorie DC-13 |
1 A |
Schakelvermogen, minimum |
10 VDC |
Schakelvermogen, minimum |
10 mA |
Schakelvermogen, maximum |
250 VAC |
Schakelvermogen, maximum |
8 A |
Elektrische gegevens - Digitale ingangen
Leidingweerstand, maximum |
40 Ω |
Elektrische gegevens - Digitale uitgang
Spanning, gebruikscategorie DC-12 |
24 VDC |
Stroom, gebruikscategorie DC-12 |
0,1 A |
Elektrische gegevens - Relaisuitgangen (hulpcontacten)
Schakelvermogen, maximum |
24 VDC |
Schakelvermogen, maximum |
2 A |
Elektrische gegevens - Elektromagnetische compatibiliteit (EMV)
EMC bestendigheid |
EMC-Richtlijn |
Statusindicatie
Weergegeven functietoestanden |
Vrijgave |
Andere gegevens
Opmerking (toepassingen) |
Veiligheidssensor Beschermvoorziening |
Opmerking
Opmerking (algemeen) |
Inductieve verbruikers (externe relais, enz.) zijn via een aangepaste bedrading te ontstoren. |
Schakelvoorbeeld
Opmerking (schakelvoorbeeld) |
Ter beveiliging van een of meerdere beschermvoorzieningen tot PL c en categorie 1 Bewaking van meerdere beschermvoorzieningen met magnetische veiligheidssensoren van de serie BNS Het schakelvoorbeeld is afgebeeld bij gesloten beschermvoorzieningen en in spanningsloze toestand. |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
UL-certificaat
Schakelvoorbeeld (elektrische kabels)
SISTEMA-VDMA-bibliotheek/library
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Schakelvoorbeeld
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 9/02/2023 09:26