AES 1112
- Bewaking van magnetische veiligheidssensoren van de serie BNS
- 1 veiligheidscontact, STOP 0
Typebenaming van het product: AES 1112.(1) |
(1) | |
zonder | 24 VDC |
1 | 110 VAC |
2 | 230 VAC |
3 | 24 VAC |
4 | 42 VAC |
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.