AH 521
Artikelnummer:
101138413
AH 521
Artikelnummer:
101138413
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
AH 521 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101138413 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661104539 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-10 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-10 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-37-12-10 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000221 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000221 |
Algemene gegevens
Brutogewicht |
140 g |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte |
34 mm |
Hoogte |
40 mm |
Diepte |
20 mm |
Leveringsomvang
Omvang van de levering van het montagemateriaal |
Een blindstop Spanstiften 2x schroeven M 5 x 20 volgens ISO 7380 |
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Werkwijze, werkingsprincipe
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 19/04/2024 20:42