ASIO-8I-8O-S
Artikelnummer:
103006545
ASIO-8I-8O-S
Artikelnummer:
103006545
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
- 8 Digitale ingangen, Met geïntegreerde voeding van de sensor via AUX
- Bruikbaar voor potentiaalvrije contacten
- Bruikbaar voor halfgeleideruitgangen
- 8 Digitale uitgangen, Met geïntegreerde voeding via AUX
- 8 Halfgeleideruitgangen 24 VDC / 0,7 A
- 2 Single-Slave AS-i adressen vereist
- Afdichtingsgraad IP20
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid) |
Niet meer verkrijgbaar! |
Typebenaming van het product |
ASIO-8I-8O-S |
Artikelnummer (bestelnummer) |
103006545 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661441788 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Certificeringen - Voorschriften
Certificaten |
cULus |
Algemene gegevens
Brutogewicht |
184 g |
Taalfilter
Datasheet
Montage- en aansluithandleiding
EG-conformiteitsverklaring
Gegevensfiche (voorlopige PDF)
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 18/04/2024 02:21