ASSG-2M-PB-RRSS
Artikelnummer:
103001351
ASSG-2M-PB-RRSS
Artikelnummer:
103001351
- 2 AS-Interface master geïntegreerd
- Veldbus gateway: PROFIBUS DP met PROFIsafe
- Optionele veiligheidsmonitor voor 2 AS-i circuits, 256 Toestellen
- 2-voudige AS-i voedingseenheid ontkoppeling met 2 x 4 A geïntegreerd; 1 voedingseenheden voor 2 AS-i circuits mogelijk
- Diagnose-interface: Ethernet RJ-45; Web-Server geïntegreerd
- Aansturing van tot 64 vrijgavecircuits,
- 2 vrijgaven met relaiscontacten 30 V / 3 A AC/DC geïntegreerd
- 2 vrijgaven met halfgeleideruitgangen 30 V / 0,5 A DC geïntegreerd
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid) |
Niet meer verkrijgbaar! |
Typebenaming van het product |
ASSG-2M-PB-RRSS |
Artikelnummer (bestelnummer) |
103001351 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661425467 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Certificeringen - Voorschriften
Certificaten |
cULus |
Algemene gegevens
Materiaal van de behuizing |
Metaal |
Brutogewicht |
975 g |
Taalfilter
Datasheet
Getting started
Systeemhandboek
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
Montage- en aansluithandleiding
WEB interface
Gegevensfiche (voorlopige PDF)
Configuratiesoftware (document met link)
Diverse
SISTEMA-VDMA-bibliotheek/library
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 9/02/2023 09:25