AST02 ST-AS2
AST02 ST-AS2
Downloads
Typebenaming van het product: AST (1)(2)-AS(3)(4) |
(1) | |
02 | 1 verbreekcontact (NC) / 1 verbreekcontact (NC) |
11 | 1 maakcontact (NO)/1 verbreekcontact (NC) |
(2) | |
ST | Stekker M12 |
L | Aansluitkabel (2m) |
(3) | |
2 | Aansluitkabel 2-polig |
4 | Aansluitkabel 4-polig |
216 | Aansluitkabel 6-polig |
(4) | |
ST | Aansluitstekker M12, aansluitkabel 2- en 4-polig (optie) |
- Ingangsmodule met M12 stekker
- Voor sensoren met NC / NC combinatie
- AS-i Aansluiting, Inbouwstekker M12, 4-polig
- Sensoraansluiting, Aansluitkabel 2 m
- OPMERKING: niet meer verkrijgbaar!
- Ingangsmodule voor 2 veilige ingangen voor mechanische contacten
- Kunststofbehuizing
- AS-Interface LED en statusdisplay
- 86,5 mm x 28 mm x 28 mm
- Lange levensduur
- Geïntegreerde AS-Interface interface
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid) |
Niet meer verkrijgbaar! |
Typebenaming van het product |
AST02 ST-AS2 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101176293 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661308791 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-24-26-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-24-26-04 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-24-26-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001599 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001599 |
Certificeringen - Voorschriften
Certificaten |
cULus |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN 50295 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
Aansluiting (elektrisch) |
Sensoraansluiting: aansluitkabel 2 x 2-polig AS-i aansluiting: inbouwstekker M12, 4-polig |
Materiaal van de behuizing |
Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend |
Brutogewicht |
145 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Dwarssluitingsherkenning |
Ja |
Geïntegreerde weergave, status |
Ja |
Aantal ingangen voor verbreekcontact (NG) |
2 |
Aantal aansluitkabels |
2 |
Classificatie
Normen, voorschriften: |
EN IEC 61508 |
Performance Level, tot |
e |
Categorie volgens EN ISO 13849 |
4 |
PFH waarde |
2,04 x 10⁻⁹ /h |
Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in |
3 |
Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Lengte van de kabel |
2 m |
aansluitwijze |
1 verbreekcontacten (NG) / 1 verbreekcontacten (NG) |
Aderdoorsnede |
0,23 mm2 |
Aderdoorsnede |
23 AWG |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Diameter van de sensor |
28 mm |
Hoogte van de sensor |
86,5 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Relatieve vochtigheid, minimum |
30 % |
Relatieve vochtigheid, maximum |
95 % |
Opmerking (relatieve vochtigheid) |
niet-condenserend |
Beschermklasse |
II |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui |
32 VDC |
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
0,8 kV |
Overspanningscategorie |
III |
Vervuilingsgraad volgens VDE 0100 |
3 |
Elektrische gegevens
Stroomverbruik |
50 mA |
Elektrische gegevens - AS-Interface
Rated operating voltage |
26,5 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal) |
Elektrische gegevens - AS-Interface specificatie
AS-i versie |
V 2.1 |
AS-i-profiel |
S-7.B.F.E |
AS-i, IO-Code |
0x7 |
AS-i, ID-Code |
0xB |
AS-i, ID-Code1 |
0xF |
AS-i, ID-Code2 |
0xE |
AS-i ingang, kanaal 1 |
Databits DI 0/DI 1 = dynamische codeoverdracht |
AS-i ingang, kanaal 2 |
Databits DI 2/DI 3 = dynamische codeoverdracht |
AS-i uitgangen, DO 0 … DO 3 |
Zonder functie |
AS-i parameterbits, P0 ... P3 |
Zonder functie |
Opmerking (AS-i parameterbits) |
Parameteruitgangen op "1111" (0xF) instellen FID: periferiefout |
AS-i adressen ingangsmodule |
0 |
Opmerking (AS-i adressen ingangsmodule) |
Vooringesteld op adres 0, wijzigbaar via AS-Interface busmaster of handprogrammer. |
Statusindicatie
Opmerking (LED-statusindicatie) |
(1) groene LED: Voedingsspanning (2) rode LED: communicatiefout (3) gele LED: vrijgavestatus |
Contactconfiguratie
Aansluiting |
AS-i Aansluiting |
Pin 1 |
AS-i + |
Pin 2 |
n.c. |
Pin 3 |
AS-Interface - |
Pin 4 |
n.c. |
Aansluiting |
Sensoraansluiting |
Pin 1 |
Aansluitkabel (1) bruin - verbreekcontact (NG) / maakcontact (NO) |
Pin 2 |
Aansluitkabel (1) blauw -verbreekcontact (NG) / maakcontact (NO) |
Pin 3 |
Aansluitkabel (2) bruin - verbreekcontact (NG) |
Pin 4 |
Aansluitkabel (2) blauw - verbreekcontact (NG) |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
Goedkeuringscertificaat
TÜV certificaat
UL-certificaat
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Contactschema
Schakelvoorbeeld
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 19/04/2024 19:18