AV 20

AV 20

  • Kunststofbehuizing
  • Sluitbeveiliging
  • voor deuren met 1 vleugels
  • toegelaten voor gebruik in personenliften
  • Hulpontgrendeling door driekantsleutel M5
Typebenaming van het product:
AV 20(1)(2)(3)U-GB215

(1)
LLinkse uitvoering
Rrechtsuitvoering

(2)
zonderTrekkoord
HHefboom H65
H92Hefboom H92
H105Hefboom H105
BLagerblok/steun B
B2Lagerblok/steun B2

(3)
X11,5X-afmeting van de vergrendelbout = 11,5 mm
X20X-afmeting van de vergrendelbout = 20 mm
X30X-afmeting van de vergrendelbout = 30 mm
X40X-afmeting van de vergrendelbout = 40 mm
X45X-afmeting van de vergrendelbout = 45 mm

Opmerking:
U = afschuining van de vergendeling aan de onderkant
GB215 = bijkomende M8 bevestigingsopeningen aan de voorkant.U = afschuining van de schoot aan de onderkantGB215 = bijkomende M8 bevestigingsopeningen aan de voorkant.

Hiervan afwijkende varianten zijn speciale uitvoeringen. Verkrijgbaar op aanvraag.
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.

AV20RHX11.5U-GB215

Artikelnummer 101142088

Deurvergrendeling

Naar het artikel

AV20LHX20U-GB215

Artikelnummer 101142144

Deurvergrendeling

Naar het artikel

AV20RHX20U-GB215

Artikelnummer 101142145

Deurvergrendeling

Naar het artikel

AV20RBX11.5U-GB215

Artikelnummer 101172551

Deurvergrendeling

Naar het artikel

AV20LBX11.5U-GB215

Artikelnummer 101172568

Deurvergrendeling

Naar het artikel

AV20RHX30U-GB215

Artikelnummer 101174506

Deurvergrendeling

Naar het artikel

AV20RX11.5U-GB215

Artikelnummer 103003513

Deurvergrendeling

Naar het artikel

AV20RHX40U-GB215

Artikelnummer 103016446

Deurvergrendeling

Naar het artikel

AV20LHX30U-GB215

Artikelnummer 103016447

Deurvergrendeling

Naar het artikel

AV20LHX45U-GB215

Artikelnummer 103016448

Deurvergrendeling

Naar het artikel

AV20RX20U-GB215

Artikelnummer 103016449

Deurvergrendeling

Naar het artikel

AV20RX40U-GB215

Artikelnummer 103016450

Deurvergrendeling

Naar het artikel