AZ 06 B-1284 CONTACT BRIDGES
Artikelnummer:
101057921
AZ 06 B-1284 CONTACT BRIDGES
Artikelnummer:
101057921
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
- Contactstift in bediensleutelbrug
- voor AZ 06x, AZ 06, AZ 07, AZ 08, AZ 13, AZ 14-1, AZ 19
- voor Haakgrendel
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
AZ 06 B-1284 CONTACT BRIDGES |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101057921 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661030012 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-12 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-05 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-06-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Algemene gegevens
Materiaal van de bedieningssleutel |
Messing met zilvercoating in Thermoplast |
Brutogewicht |
13 g |
Mechanische gegevens
Bedieningssleutel |
recht |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte |
40 mm |
Breedte |
40 mm |
Diepte |
12 mm |
Toebehoren
Aanbeveling (productcombinatie) |
AZ 06x AZ 06 AZ 07 AZ 08 AZ 13 AZ 14-1 AZ 19 |
Maatschets bedieningssleutel
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 23/04/2024 15:03