AZ 066 K
AZ 066 K
- Kunststofbehuizing
- Contactstift in bediensleutelbrug
- 1 Bedieningsvlak
- transparante deksel
- Zelfreiniging door de wrijfbeweging van de contactbruggen
- Afdichtingsgraad IP20
- dubbel verbrekende schakelaar
- bevestigingsschroeven M4 Pozidriv zelftappend, onverliesbaar
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
AZ 066 K |
Artikelnummer (bestelnummer) |
137000265 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
8905236100284 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-10 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-10 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-06-10 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002592 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002592 |
Certificeringen - Voorschriften
Certificaten |
CCC |
Algemene gegevens
Voorschriften |
ASME-A15.5 CAN/CSA-B44.1 EN 81-20 EN 81-50 |
Materiaal van de behuizing |
Glasvezelversterkt Ultramide, zelfdovend |
Materiaal van het behuizingsdeksel |
Glasvezelversterkt Ultramide, zelfdovend |
Brutogewicht |
22 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Bruikbaar voor liften |
Ja |
Aantal veiligheidscontacten |
1 |
Mechanische gegevens
Bedieningsvlak |
1 |
Mechanische levensduurduur, minimum |
10.000.000 schakelingen |
Slaglengte |
7 mm |
Bedieningskracht |
1,6 N |
Bevestiging |
Ronde gaten |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Kabelingang |
2 x invoer van een individuele geleider met aansluittrechter |
aansluitwijze |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Aandraaimoment van de elektrische aansluiting, maximum |
1,2 Nm |
Opmerking |
M4 sleufcombischroeven, volgens DIN 7984, met zelfopenende klemplaten |
Opmerking (kabelingang) |
Zonder kabelkanaal |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte |
50 mm |
Hoogte |
24 mm |
Diepte |
16 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP20 |
Ambient temperature |
-30 ... +70 °C |
Relatieve vochtigheid, maximum |
95 % |
Opmerking (relatieve vochtigheid) |
niet-condenserend |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui |
500 V |
Elektrische gegevens
Thermische stroom |
4 A |
Gebruikscategorie AC-15 |
230 VAC |
Gebruikscategorie AC-15 |
2 A |
Gebruikscategorie DC-13 |
200 VDC |
Gebruikscategorie DC-13 |
2 A |
Schakelelement |
Verbreekcontact (NG) |
Schakelprincipe |
Drukkontakt met wrijving |
Materiaal van de contacten, elektrisch |
Cu-nieten met zilvercoating |
Leveringsomvang
Leveringsomvang |
Actuator must be ordered separately. |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding (bijlage/beknopte handleiding)
Goedkeuringscertificaat
EG-conformiteitsverklaring
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
UK Declaration of Conformity |
Company: | Schmersal India Private Limited G-7/1, MIDC, Ranjangaon Tal. Shirur, Dist. Pune - 412 220 Maharashtra India Internet: www.schmersal.in |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | AZ 061, AZ 062, AZ 063, AZ 066, AZ 09, AZ 14 |
Type: | See ordering code |
Year of construction: | See identification plate |
Description of the component: | Door contact |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 81-20:2020 EN 81-50:2020 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Pune, September 8, 2022 |
Authorised signature Sagar Jeevan Bhosale Managing Director |
EU-conformiteitsverklaring |
Origineel | Schmersal India Private Limited G-7/1, MIDC, Ranjangaon Tal. Shirur, Dist. Pune – 412 220 Maharashtra India Internet: www.schmersal.in |
Verklaring: | Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven producten op grond van hun ontwerp en constructie beantwoorden aan de relevante Europese Richtlijnen. |
Benaming van de component: | AZ 061, AZ 062, AZ 063, AZ 066, AZ 09, AZ 14 |
Type: | zie bestelsleutel |
Bouwjaar: | Zie typeplaatje |
Beschrijving van de component: | Deurcontact |
Geharmoniseerde Richtlijnen: | Laagspanningsrichtlijn | 2014/35/EU |
RoHS-Richtlijn | 2011/65/EU |
Toegepaste normen: | EN 81-20:2020 EN 81-50:2020 |
Plaats en datum van opstelling: | Pune, 8 september 2022 |
Rechtsgeldige handtekening Sagar Jeevan Bhosale Directeur |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 24/04/2024 23:57