AZ 15/16-B3-1747 RETROFIT KIT
Artikelnummer:
101096090
AZ 15/16-B3-1747 RETROFIT KIT
Artikelnummer:
101096090
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
AZ 15/16-B3-1747 RETROFIT KIT |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101096090 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661100005 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Algemene gegevens
Brutogewicht |
41 g |
Mechanische gegevens
Bedieningsradius, minimum |
32 mm |
Bedieningssleutel |
recht beweeglijk |
Kleefkracht |
30 N |
Opmerking
Opmerking (algemeen) |
Draaipunt van het scharnier en bovenkant van de veiligheidsschakelaar plus 11 mm moeten een vlak vormen Bedieningsradius met een zeskantsleutel sleutelmaat 32 mm instelbaar tot minimaal 2,5 mm (b) |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets bedieningssleutel
Werkwijze, werkingsprincipe
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 6/06/2023 03:27