AZ 16 AS

AZ 16 AS

  • Kunststofbehuizing
  • Lange levensduur
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • AS-Interface LED statusweergave
  • Bedieningssleutel gecodeerd
  • Veiligheidsschakelaar met gescheiden bedieningssleutel
  • Geïntegreerde AS-Interface interface
  • AS-Interface M12 Fastonaansluiting
Typebenaming van het product:

AZ 16 (1)-AS (2)


(1)
ST1Stekkeraansluiting onder
ST2Stekkeraansluiting rechts
ST3Stekkeraansluiting links

(2)
zonderzonder arrêtering
RArrêtering 30 N
R-2254Arrêtering 5 N
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.

Arrêteerkracht

AZ 16 ST1-AS ASI-SAW

Artikelnummer 101161809

Veiligheidsschakelaar met gescheiden bedieningssleutel

Naar het artikel

AZ 16 ST1-AS R ASI-SAW

Artikelnummer 101167262

Veiligheidsschakelaar met gescheiden bedieningssleutel

Naar het artikel

AZ 16 ST2-AS R ASI-SAW

Artikelnummer 101167263

Veiligheidsschakelaar met gescheiden bedieningssleutel

Naar het artikel

AZ 16 ST3-AS R ASI-SAW

Artikelnummer 101167264

Veiligheidsschakelaar met gescheiden bedieningssleutel

Naar het artikel