AZ 16ZI-B1
- Kunststofbehuizing
- Individuele codering
- Codeerniveau HOOG volgens ISO 14119
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Lange levensduur
- Dubbel geïsoleerd
- Grote aansluitruimte
- Hoge contactzekerheid bij lage stromen
- Ongevoelig voor vervuiling
- Sleufgaten voor het instellen, ronde gaten voor het bevestigen
Typebenaming van het product: AZ 16-(1)ZI-(2)-(3) |
(1) | |
03 | 3 verbreekcontacten (NC) |
12 | 1 maakcontact (NO) / 2 verbreekcontacten (NC) |
(2) | |
B1 | rechte vorm |
B1-1747 | rechte vorm met houdmagneet |
B1-2024 | rechte vorm met sleufafdichting |
B1-2053 | rechte vorm met kogelarrêtering |
B1-2177 | rechte vorm met centreerhulp |
B6L | afgerond, bewegend naar links |
B6R | afgerond, bewegend naar rechts |
(3) | |
M16 | Wartelinvoer M16 |
M20 | Wartelinvoer M20 |
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.