AZ 16ZI-B6

AZ 16ZI-B6

  • Kunststofbehuizing
  • Individuele codering
  • Codeerniveau HOOG volgens ISO 14119
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • Lange levensduur
  • Dubbel geïsoleerd
  • Grote aansluitruimte
  • Hoge contactzekerheid bij lage stromen
  • Ongevoelig voor vervuiling
  • Sleufgaten voor het instellen, ronde gaten voor het bevestigen
Typebenaming van het product:

AZ 16-(1)ZI-(2)-(3)


(1)
033 verbreekcontacten (NC)
121 maakcontact (NO) / 2 verbreekcontacten (NC)

(2)
B1rechte vorm
B1-1747rechte vorm met houdmagneet
B1-2024rechte vorm met sleufafdichting
B1-2053rechte vorm met kogelarrêtering
B1-2177rechte vorm met centreerhulp
B6Lafgerond, bewegend naar links
B6Rafgerond, bewegend naar rechts

(3)
M16Wartelinvoer M16
M20Wartelinvoer M20
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.

Aantal veiligheidscontacten

AZ 16-12ZI-B6L-M16

Artikelnummer 103005854

Veiligheidsschakelaar met gescheiden bedieningssleutel

Naar het artikel

AZ 16-12ZI-B6R-M16

Artikelnummer 103005855

Veiligheidsschakelaar met gescheiden bedieningssleutel

Naar het artikel

AZ 16-03ZI-B6L-M16

Artikelnummer 103010576

Veiligheidsschakelaar met gescheiden bedieningssleutel

Naar het artikel

AZ 16-03ZI-B6R-M16

Artikelnummer 103010577

Veiligheidsschakelaar met gescheiden bedieningssleutel

Naar het artikel

AZ 16-12ZI-B6L-M20

Artikelnummer 103010578

Veiligheidsschakelaar met gescheiden bedieningssleutel

Naar het artikel

AZ 16-12ZI-B6R-M20

Artikelnummer 103010579

Veiligheidsschakelaar met gescheiden bedieningssleutel

Naar het artikel

AZ 16-12ZI-STR-B6L-M16 

Artikelnummer 103011716

Veiligheidsschakelaar met gescheiden bedieningssleutel

Naar het artikel

AZ 16-12ZI-STL-B6R-M16 

Artikelnummer 103011717

Veiligheidsschakelaar met gescheiden bedieningssleutel

Naar het artikel